业务领域
Global Service Robot Solution Provider!

经济实惠的多用途机械手臂
研究开发与教育学习均可使用
什么是"OpenMANIPULTOR-P"?
ROBOTIS 提供开源 CAD、软硬件设计资料以及相关公共资源,使开发机械手臂变得更加轻松。
主要特点
产品规格
Product Name |
OpenMANIPULATOR-P |
Model Name |
RM-P60-RNH |
DYNAMIXEL-P |
PH54-200-S500-R x2 PH54-100-S500-R x2 PH42-020-S300-R x2 |
DOF |
6 |
Payload (kg) |
3 |
Repeatability (mm) |
±0.05 |
Speed (Each joint, deg/sec) |
180 |
Weight (kg) |
5.5 |
Reach (mm) |
645 |
| Rated Voltage (VDC) | 24 |
| Communication | RS-485 (Multi Drop Bus) |
| Software | ROS (Ubuntu Linux) |
| Controller | PC (Not Included) |
关节设置及机械结构
规格图纸
工作区半径
使用示例


开发环境