请激发孩子们的创意
ROBOTIS PLAY是可以边享受其乐趣边亲自动手制作的玩具型机器人教具.
一套完整的教具能组装出7种不同的模型
ROBOTIS PLAY 600 PETS:三包鸟,小狗,蟋蟀 等模型
ROBOTIS PLAY 300 DINOS :三角龙,腕龙,霸王龙 等模型
根据型号的不同,PLAY产品有不同的零件尺寸
- PLAY 300 : 使用6mm孔板
- PLAY 600 : 使用12mm孔板
不同的主题,如森林,海洋和恐龙时代
ROBOTIS PLAY机器人在不同主题的基础上,让孩子们得到多样化的经验,并提高创意力
利用控制器让机器人动起来!
ROBOTIS PLAY 不仅仅是积木玩具.
它利用控制器让自己动起来,这能提高孩子的空间感知能力
提高注意力
ROBOTIS PLAY产品包含一个组装和拆卸工具,有助于提高注意力。
* 在这幅图中描述的机器人模型仅供参考
简单的利用钉组组装!
ROBOTIS PLAY 使用有专利的钉组部件组装机器人
用简单的组装来释放你的想象力!
*PLAY 300 DINOs(6mm) 包含6mm两步骤组装钉组
*PLAY 600 PETs(12mm) 包含12mm一步骤组装钉组
用ROBOTIS PLAY600可以制作7种机器人。
机器人有多种多样的运动方式
套件里的组装手册中介绍了三种 组装方法。(三宝鸟、小狗、蟋蟀)
可在R+Design中找到其他4种机器人的组装方法。(鲸鱼、金鱼、北极熊、坦克)
在PC和智能手机上均可使用R+Design。
R+Design install








用ROBOTIS PLAY300可以制作腕龙、三角龙、霸王龙等七种动物机器人。动物机器人有多种多样的运动方式
套件里的组装手册中介绍了三种 组装方法。(腕龙、三角龙、霸王龙)
3可在R+Design中找到其他4种 组装方法(青蛙、鳄鱼、蜗牛、Puff)
在PC和智能手机上均可使用R+Design。
R+Design install