开源平台类人机器人项目
ROBOTIS OP2是一个价格适宜的小型类人机器人平台。
它拥有先进的计算能力,尖端传感器,高负载能力和动态
移动能力来进行许多激动人心的研究,教育和外展活动。
“ROBOTIS OP2”是 ROBOTIS OP
(旧名 : DARwin - OP)的新版本。
基于标准PC的机器人,具有通用接口
优越性能和先进功能
高效多功能模块设计
简洁的结构
开源平台(硬件和软件)
尺寸与重量
规格比较
| ROBOTIS OP (discontinued line) |
ROBOTIS OP2 | |
| CPU | Intel Atom Z530 @1.6GHz single core |
Intel Atom N2600 @1.6GHz dual core |
| RAM | 1GB DDR2 (fixed capacity) |
4GB DDR3 204-pin SO-DIMM module (user-replaceable) |
| storage | 4GB NAND flash IDE100 (fixed capacity) |
half-size mSATA module (32GB) (user-replaceable) |
| LAN speed | 100 Mbps | 1 Gbps |
| Installable OS | Linux only (32-bit) | any Linux release (32-bit) any Windows release (32-bit) |
| wi-fi | 802.11g | 802.11n (2.4GHz-only) |
与ROBOTIS OP进行外观比较
唯一的区别在于ROBOTIS OP2的miniHDMI连接端口。而且,ROBOTIS OP 和ROBOTIS OP2端口的位置不同。“模式”、“开始”、“重置”按钮没有发生变化,ROBOTIS OP2少了3.5cm麦克风和耳机插座。实际上,这些端口没有在ROBOTIS OP上实现,因此少了这些端口,也不会影响机器人的操作。
ROBOTIS OP2相比于ROBOTIS OP的优点
正如上面所提到过的,两者的不同主要体现在PC的更新上。更新后的PC有如下的优点:
▪ 用户可自行更换SSD
▪ 用户可自行更换RAM
▪ 计算能力的提升(十分明显)