...

常见问题

DYNAMIXEL | Dynamixel型号及固件信息

Hit 2,434

본문

 

下面是所有Dynamixel的型号及固件相关信息。
此信息也可在RoboPlusDynamixel WizardR+manager2.0的固件信息确认。


Model NameModel Number (Control Table)Lastest Firmware VersionLast Update Date
H54-200-S500-R54024252017.03.02
H54-100-S500-R53768252017.03.02
H42-20-S300-R51200252017.03.02
M54-60-S250-R46352252017.03.02
M54-40-S250-R46096252017.03.02
M42-10-S260-R43288252017.03.02
L54-50-S500-R38152262017.03.02
L54-50-S290-R38176262017.03.02
L54-30-S400-R37928262017.03.02
L54-30-S500-R37896262017.03.02
L42-10-S300-R35072252017.03.02
XH430-W3501000392017.03.02
XH430-W2101010392017.03.02
XM430-W3501020392017.03.02
XM430-W2101030392017.03.02
XH430-V3501040392017.03.02
XH430-V2101050392017.03.02
XL320350302016.10.10
AX-12A(AX12,AX12+)12242016.08.03
AX-12W44282016.08.03
AX-18A(AX18F)18272016.08.03
RX-24F24262016.08.03
RX-2828232016.08.03
RX-6464232016.08.03
MX-12W104402016.08.03
MX-28T/MX-28R29392016.08.03
MX-64T/MX-64R54392016.08.03
MX-106T/MX-106R64392016.08.03
MX-28AT/MX-28AR29392016.08.03
MX-64AT/MX-64AR54392016.08.03
MX-28(2.0 Protocol)30392017.03.03
MX-64(2.0 Protocol)311392017.03.03
MX-106(2.0 Protocol)321392017.03.03
DX-11311323Discontinued
DX-116116 Discontinued Discontinued
DX-11711723Discontinued
AX-S11318Discontinued
RX-101023Discontinued
EX-106+10728Discontinued


...